Publikovat produkty
SHELL ROUND, Pendant 8, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Pendant 8, Direct

Shell is a luminous form that is simple, balanced, and well detailed. Remarkably versatile, Shell complements general illumination in working spaces and provides functional illumination over conference tables, in break or lunch rooms, and in circulation spaces. Shell Recessed can install fully flush or semi-recessed, with an adjustable projection up to 1.0". Shell is available with Chromawerx Duo, Sola and Solid.
Specifikace
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSHEP-8
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůShell
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring