Publikovat produkty
SHALO3, Recessed S
Lumenwerx

SHALO3, Recessed S

Shalo - with a depth of merely 1.75" - fits within the height of a typical ceiling grid and yet provides a uniform luminous appearance without LED pixilation. The onboard driver and cartridge-mounted LED arrays using micro-structure optics make Shalo practical, as well as attractive. Shalo fits a variety of grid ceilings with main runners nominally 4" on center, including TECHZONE™, and can be installed as discrete luminaires, continuous runs of uninterrupted light, and patterns.
Specifikace
  • SIZE: 3 13/16" X 1 3/4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: SLO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSHL3R-S
  • Skupina výrobkůRecessed
  • Skupina produktůShalo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCRecessed lighting
  • Kód UNSPSC39111505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring