Publikovat produkty
SIDEVIEW, Recessed 22
Lumenwerx

SIDEVIEW, Recessed 22

The SideView 2x2 recessed luminaire delivers visually comfortable and notably pleasant general illumination with an uncommonly even luminous surface. This attractive and comfortable lighting result comes from our innovative LumenWerx Compression Planar Optic. With the LED flux side-coupled directly into the optical panel, the SideView housing is very shallow, less than 2 ¾" deep. Despite its minimal depth, the Sideview’s gently curved concave optic seems to disappear up into the ceiling.
Specifikace
  • SIZE: 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: CPO
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSIDVR
  • Skupina výrobkůRecessed
  • Skupina produktůSideview
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCRecessed lighting
  • Kód UNSPSC39111505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring