Publikovat produkty
VIA1.5, Pendant, Direct, Indirect, Diect/Indirect
Lumenwerx

VIA1.5, Pendant, Direct, Indirect, Diect/Indirect

Our elegant, flexible Via family is composed of linear, pendant, surface, recessed, and wall mounted luminaires. Each lighting fixture can be installed as a discrete luminaire or in continuous runs or patterns. Via 1.5 Pendant is offered with Lambertian, asymmetric, widespread, or low-glare optics. Via 1.5 Pendant can accommodate the Micro Spot, an adjustable spotlight that extends, rotates 360°, and tilts 90°.

Specifikace
  • SIZE: 1 1/2" x 3 3/4" - 1 1/2" x 4 1/4"

    CERTIFICATIONS: Declare

    LumenXpress: 10 days

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH

    OPTICS: ARO, CLO, HLO, LGO, WAI2, WDO, WIO2, WRO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVIA1-5P
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůVia 1 5
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring