Publikovat produkty
VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant

Via Stil is a seamless, ultra-compact, acoustic and flexible linear LED luminaire system for pendant installation. Carefully crafted with environmentally responsible acoustic material with excellent sound absorption that integrates beautifully with the extruded aluminum linear portion of the luminaire. The warmth of the acoustic polyester transitions pleasantly to the recycled aluminum form. Via Stil is available in specific sizes and continuous runs. Via Stil is available in Static White and Biologically optimized lighting. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.

Specifikace
  • SIZE: 1 1/2" x 12" , 1 1/2" x 16", 1 1/2" x 20"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVIASACOP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůAcoustic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálVláknitá plsť
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring