Publikovat produkty
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Via Lux combines refined aesthetics with engineering ingenuity, delivering premium linear lighting with high performance and low-glare comfort. At just 3" wide, Via Lux’s compact form with integral driver simplifies installation across pendant, surface, wall, and recessed applications.
    Offered in direct or direct/indirect distributions with open or closed end cap designs, Via Lux is endlessly adaptable

    Specifikace
    • SIZE: 3IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO, TIO, WAI2, WIO2

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVLUXP
    • Skupina výrobkůPendant
    • Skupina produktůVia Lux
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring