Publikovat produkty
VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Pendant Cylinder
Lumenwerx

VOILA4 CYLINDER-CUBOID, Pendant Cylinder

Voila 4" Cylinder-Cuboid downlights are available for pendant and surface installation with multiple finishes. Using HyFlex optics, field-interchangeable beam angles range from 10º to 90º. Drivers are remote and are available for Remote drivers are available 0-10V, ELV, Triac, DALI and various Lutron and EldoLED dimming protocols, as well as ChromaWerx Sola and Duo. Pendants can be suspended with PVC or fabric-covered cable. Surface luminaires can be powered by direct wire or through a J-box. Surface conduit adapters are available for both surface and pendant installation. Die-cast baffles are offered in in 0.5", 1" and 2" depth and match the cylinder/cuboid dimension. Programmable luminaire light output is available up to 2650 lumens.
Specifikace
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVO4CYP
  • Skupina výrobkůPendant
  • Skupina produktůVoila 4 Cylinder Cuboid 2
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001743
  • Název ETIMPendant luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures