Publikovat produkty
Lumon Railing Side Installed Cladding Outside
Lumon Railing Side Installed Cladding Outside
Lumon Railing Side Installed Cladding Outside
Lumon Railing Side Installed Cladding Outside
Lumon Railing Side Installed Cladding Outside
Lumon Railing Side Installed Cladding Outside
Lumon Railing Side Installed Cladding Outside
    Lumon

    Lumon Railing Side Installed Cladding Outside

    Zabrádlí Lumon railing se instaluje způsobem založeným na uchcení sloupků. Rozmístění sloupků je ovlivněno zatížením způsobeným podmínkami a proštředím na stavbě, vlastnostmi sloupků a způsobu kotvení. Nejčastěji je rozmístění mezi 800 až 1500 mm.
    <p>Sloupky zábradlí mohou být instalovány buď přímo z vrchu na podestu nebo z čela podesty. Při použití připevnění z čela podesty je třeba použít obkročnou konzolu, zatímco ocelový podstavec se použije, když je prvek připevněn na podestu z vrchu. Šířka podesty musí být mezi 160 až 300 mm.
    Specifikace
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalumon-railing-side-installed-cladding-outside
    • Skupina výrobkůRailings
    • Skupina produktůSide Installed Cladding Outside
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika