Publikovat produkty
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8
Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8

    Luminous Cylinders - LC2, LC4, LC6, LC8

    • 12" to 96" cylinder length • Downlight options up to 5200 lumens • 3 beam spreads for downlight • RGB+W option with DMX control
    Specifikace

    • Diameter: 2", 4", 6" & 8”

      Output: 93 LPW

      Lens: White acrylic; 12” to 96” (nominal)

      Top/Bottom/End Cap : Aluminum

      Mounting (VER): Cable, rigid stem, or surface

      Mounting (HOR): Pendant

      Driver: Inside canopy, remote, or inside tube (6", 8" only)

      Weight: 2 lb/linear ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalc2-8
    • Skupina výrobkůStandard Lighting Products
    • Skupina produktůLUMINOUS CYLINDERS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké