Publikovat produkty
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93

    Illuminated Blade - RM93

    • Up to 950 delivered lumens per foot • Floating acrylic blade • Extruded housing with no exposed fasteners • Recessed, surface and pendant options • Single fixtures or continuous rows
    Specifikace
    • Length: 24” to 96” (nominal)

      Output: 86 LPW

      Housing: Extruded aluminum

      Lens: Cast clear acrylic with frosted edges

      Mounting: Pendant, surface, recessed, T-Bar

      Driver: Integral, remote or in canopy

      Weight: 7 lb/linear ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarm-93
    • Skupina výrobkůStandard Lighting Products
    • Skupina produktůLINEAR, CURVES, SHAPES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké