Publikovat produkty
Mini Downlight Ring - RPM-DN
Mini Downlight Ring - RPM-DN
Mini Downlight Ring - RPM-DN

    Mini Downlight Ring - RPM-DN

    • Pendant and surface options
    • 24 to 120 inch diameters
    • Driver in canopy includes 0-10v dimming
    Specifikace
    • Diameter: 24” to 120” (nominal)

      Output: 54 LPW

      Housing: Aluminum

      Lens: Transmissive, frosted acrylic

      Mounting: Pendant or surface

      Driver: Inside canopy or remote

      Weight: 3 lb/ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarpm-dn
    • Skupina výrobkůStandard Lighting Products
    • Skupina produktůRINGS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké