Publikovat produkty
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
    Lunawood

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing is a premium ThermoWood® cladding for facades. The tongue of the product has a v-shaped groove for hidden fixing. The special feature of the cladding is the slanted profile, which creates visible shadows between the panels, adding a unique aesthetic appeal.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaluna-bevel-26x142-hidden-nailing
    • Skupina výrobkůCladding
    • Skupina produktůLunawood Nordic Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)260
    • Šířka (mm)1420
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění