Publikovat produkty
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding

    Lundhs Royal Facade Cladding

    LUNDHS Royal is a natural stone with large bright blue crystals on a greyish background. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles in a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. LUNDHS Royal gives the wall a lively luminous appearance, without being lavish.

    Available surface finishes:

    * Polished (smooth glossy surface)

    * Honed (smooth matte surface)

    * Silk (light textured matte surface)

    * Flamed (dry textured surface, light in colour)

    * Waterjet (dry textured surface, Light in colour)

    Spojte se se značkou Lundhs Real Stone

    Specifikace
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLundhs_Royal_Wall_Tiles-copy
    • Skupina výrobkůFacade Cladding
    • Skupina produktůFacade Cladding
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    • Vedlejší materiálKámen
    • Navrženo vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Popis Uniclass 2015Natural stone panels
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13 11
    • Název OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika