Publikovat produkty
GRAFIK Eye® QS Control Interface

GRAFIK Eye® QS Control Interface

The GRAFIK Eye® QS Control Interface is versatile to the application that is required. The QSE-CI-DMX control interface allows zones on a GRAFIK Eye QS Wireless to control DMX512-controlled devices, the QSE-CI-NWK-E control interface is a versatile integration access point for Lutron’s QS-based systems, and the QSE-IO control interface integrates a GRAFIK Eye QS control system with equipment that has contact-closure input/output.
Specifikace
  • ADA Compliant: No Application: Control Interface Country: United States Depth: 1-1/16" Height: 5-1/4" Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Region: North America Width: 4-1/4"
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagrafikeyeqs
  • Skupina výrobkůElectrical equipment
  • Skupina produktůGRAFIK Eye® QS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCSpínací zařízení
  • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Kód UNSPSC391215
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Číslo OmniClass23-35 25 23
  • Název OmniClassElectrical Control Panels

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké