Publikovat produkty
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    4-zone ESN for 0–10 V-/ Switching lighting loads Features • 0-10 V- power module can be used in an Athena system. • Includes QS link for seamless integration of lights and control. • Auto sink and source capability for 0–10 V- outputs. • Buttons on the module provide override control. • LEDs on the module provide diagnostic information. • 0–10 V- power module can be used for 0–10 V- and switching applications only. • Emergency contact closure input (CCI). • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage. • Switched outputs utilize latching relays to maintain relay state if control power is lost. • 0-10 V- fixtures used with this ESN must support switching power to turn on/off.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-athena-qsn-4t5-120-d
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůAthena
    • Datum zveřejnění2021-12-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.53
    • Šířka (palce)6.37
    • Hloubka (palce)2.38
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Controls

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké