Publikovat produkty
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim

    S30 Downlight Trim

    The S30 Downlight Trim is designed with a 4 in (101.6 mm) aperture that can be used with a Halo 5 inch new construction recessed housing to integrate the Ketra PAR 30 long neck lamps into new construction projects. Only compatible with the 800 lumen option of the Ketra PAR 30 lamp.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-ketra-un-s30a
    • Skupina výrobkůGeneral Luminaries, Directional
    • Skupina produktůKetra
    • Datum zveřejnění2021-12-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6.5
    • Šířka (palce)6.5
    • Hloubka (palce)5.61
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní