Publikovat produkty
Energi Savr Node for DALI

Energi Savr Node for DALI

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted controller for DALI-compliant digital addressable loads. It provides DALI bus power and control for two independent DALI buses with up to 64 DALIcompliant digital addressable loads each. The Energi Savr Node unit also provides direct connections and power for the following Lutron devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Type DALI Bus Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-qsne-2dal
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůEnergi Savr Node
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.56
  • Šířka (palce)6.4
  • Hloubka (palce)2.44
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment