Publikovat produkty
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

The Energi Savr Node QS family is a group of modular products for the control of lighting loads. This product is compatible with Quantum and QS systems.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-qsne-4a
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůEnergi Savr Node
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.56
  • Šířka (palce)8.5
  • Hloubka (palce)3
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment