Publikovat produkty
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-vive-receptacles
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůVive by Lutron
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4.7
    • Šířka (mm)2.9
    • Hloubka (mm)1.8
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Název UNSPSCElectrical receptacles
    • Kód UNSPSC39121406
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Číslo OmniClass23-35 27 11
    • Název OmniClassElectrical Receptacles