Publikovat produkty
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
    Luxcambra

    GLOS wall lamp

    The Glos wall lamp, through its spherical opal glass shade, provides soft nuances of light and adequately illuminate any type of space. Its aim is to create a harmonious environment and be functional at the same time. A led reader is incorporated to maximize the bedside lamp function. With this new Glos Slim version, the aim is to enhance the direct and indirect light from the glass shade that seems to float on the narrow metal plate, and thus creating a more suggestive effect.
    Specifikace
    • Available in vertical or horizontal. Glos: height 28 cm, width 16 cm, Glos slim: height 30 cm, width 8 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaglos-wall-lamp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)16
    • Šířka (mm)28
    • Hloubka (mm)16
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné