Publikovat produkty
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
    Luxcambra

    KAN CHANDELIER lamp

    Inspired by puzzles and assembly kits, the Kan collection aims at creating light effects between its metal and textile shades with different textures and nuances. Kan chandelier is an extension of the Kan collection which goes beyond a simple decorative piece as it creates a modular system for architectural spaces, allowing the creation of different formats adapted to any type of project.
    Specifikace
    • Kan chandelier: diameter 70 or 100 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakan-chandelier-lamp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)165
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné