Publikovat produkty
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
    Luxcambra

    KAN C hanging lamp

    Inspired by puzzles and assembly kits, the Kan collection aims at creating light effects between its different components. The shades light up simultaneously and soften the light source to create a warm and cosy atmosphere. The balance between metal and textile reveals a play of textures and colour nuances. Each textile shade is interchangeable allowing plenty of combinations.
    Specifikace
    • Kan c XS: shade diameter 8 cm, Kan c S: shade diameter 19 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakan-hanging-lamp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)19
    • Hloubka (mm)19
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné