Publikovat produkty
G Led (recessed mounted)
G Led (recessed mounted)
G Led (recessed mounted)
    Luznor

    G Led (recessed mounted)

    Recessed mounted G Led emergency light with internal diffuser. It integrates courtesy lighting via three LEDs.

    • IP 44
    • Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; soft or strong opal diffuser under demand
    • Internal transparent diffuser 100 % polycarbonate; soft or strong opal diffuser under demand.
    • LED Technology
    • Eye Protection System (EPS)
    • Ni-Cd high temperature batteries
    • Energy efficiency
    • Recessed mounted using accessories
    Specifikace
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,000 K)
      • Emergency flux(lm): 110 - 580
      • Maintained flux (lm): 110 - 580
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP44 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35 / UE, 2014/30 / UE and 2011/65 / UE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotag-led-flushdocks
    • Skupina výrobkůG Series
    • Skupina produktůG Led
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)114
    • Šířka (mm)290
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Popis Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Dánsko
    Finsko
    Francie
    Itálie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    Polsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Španělsko
    Švédsko
    Švýcarsko