Publikovat produkty
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
    Luznor

    LN Led

    Watertight self-contained emergency LED fitting, to be surface mounted. Enclosure 100% polycarbonate, with gray RAL 7035 background and transparent external diffuser. An internal soft opal diffuser in high-transmission material for optimum homogeneity in light scattering and protection of LEDs. Ni-Cd batteries (high temperature). Remote-controlled.

    Specifikace
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 450 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1200 - 4800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLN-Led
    • Skupina výrobkůLN series
    • Skupina produktůLN
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)101
    • Šířka (mm)665
    • Hloubka (mm)101
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Popis Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Evropa