Publikovat produkty
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
    Luznor

    PH series watertight (IP66)

    Watertight self-contained high-power emergency floodlight with adjustable LED spotlights.
     Featuring two or four LED spotlights adjustable in any direction. To be installed at great height. Concentrated light beam. Transparent diffuser. Ni-Cd batteries (high temperature). Metal enclosure gray RAL 7035. Remote-controlled.

    Specifikace
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.000 K)
      • Emergency flux(lm): 1000 - 2000
      • Maintained flux (lm): 1000 - 2000
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP66 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPH-IP66
    • Skupina výrobkůPH series
    • Skupina produktůPH
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Popis Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Evropa