Publikovat produkty
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
    Luznor

    PL series (IP42)

    LED self-contained emergency high-power emergency floodlight.
    Series with 2 or 4 LED spotlights. To be installed at great height. Ni-Cd or Ni-Mh high temperature batteries. The models with IP42 incorporate a mounting plate which allows the depression or the total disassembly of the body. Metallic housing painted in epoxy powder, RAL 9010 color.

    Specifikace
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 1200 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK04
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPL-IP42
    • Skupina výrobkůPL series
    • Skupina produktůPL
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)290
    • Šířka (mm)590
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Popis Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Evropa