Publikovat produkty
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
PL series watertight (IP66)
    Luznor

    PL series watertight (IP66)

    LED self-contained emergency high-power emergency lighting. 

    Series with 2 or 4 LED lamps to install at height. 

    Ni-Cd or Ni-Mh high temperature batteries.  

    Metallic housing painted in epoxy powder RAL 7035 color (IP66).

    Specifikace
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 1200 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP66 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPL-IP66
    • Skupina výrobkůPL series
    • Skupina produktůPL
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)335
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)260
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Popis Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Evropa