Publikovat produkty
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
    Luznor

    Polar - Emergency lighting

    Minimalist emergency light, energy efficiency and avant-garde design.
    Light source consisting of high-performance white LEDs with permanent and non-permanent functioning
    Flush mounted with transparent polycarbonate diffuser as standard and optional soft opal diffuser.
    Ni-Cd high temperature batteries
    Remote-controlled

    Specifikace
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) //  Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency flux(lm): 150 - 300
      • Maintained flux (lm): 150 - 300
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK08
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35 / UE, 2014/30 / UE and 2011/65 / UE
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPolar
    • Skupina výrobkůPolar series
    • Skupina produktůPolar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)66
    • Šířka (mm)66
    • Hloubka (mm)41
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vedlejší materiálElektronické & optické součásti
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEC001957
    • Název ETIMEmergency luminaire
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Popis Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Evropa