Publikovat produkty
Metaline
Metaline
Metaline
Metaline

    Metaline

    Minimal thickness, maximal performance. Metaline is a sleekly-designed, cost-effective, steel-based wall system. A partition wall with a stylish look and a timeless design. The multiple possible finishes allow this wall system to easily fit into any interior. It comes with our patented latch-connection, a user-friendly way of quickly assembling this partition wall.

    Specifikace
    • Wall thicknes82 mm - 125 mm
      Maximum height3500 mm
      Profile heightTop 40 mm Bottom 40 / 60 mm
      Tolerancy13 mm
      STC waarde48 - 61
      EI waarde60
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotametaline
    • Skupina výrobkůWalls
    • Skupina produktůSolid Partitions
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-06-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Modulární konstrukce