Publikovat produkty
1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

Huge time savings! Available in 1-5/8″ and 13/16″ Pre-cut lengths No need for onsite cutting High-grade material No need to weld strut for mounting top and bottom (with the addition of the Dakota Smart-Cap eliminates back-to-back channel strut) Clean and organized appearance Double row capable at the top of the electrical panel Patent Pending Made in USA
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDS-SS15812-14-PG
  • Skupina výrobkůStrut Systems, Channels (Smart‑Strut™)
  • Skupina produktůSmart-Strut 12ga Channels
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-11-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1.62
  • Šířka (mm)14
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (kg)2.07
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Číslo OmniClass23-35 33 25 15
  • Název OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways