Publikovat produkty
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
    Magnatag

    VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls

    VisuGlass WhiteWalls can turn any wall into a sleek floor-to-ceiling glass dry-erase surface. VisuGlass WhiteWalls are manufactured using the market's finest materials - including high-quality optically clear low-lead glass; frameless finished edges; simple installation; and a hidden frame, pen and eraser holder, and steel backer. Available on short lead times in horizontal and vertical styles and multiple colors.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaglass-whitewall
    • Skupina výrobkůGlass Whiteboards
    • Skupina produktůMagnetic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC012123
    • Název ETIMWhiteboard
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Popis Uniclass 2015Whiteboards
    • Kód CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Číslo OmniClass23-19 11 19
    • Název OmniClassWriting Boards
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké