Publikovat produkty
Aluminium Framed Magnetic Dry-Erase Whiteboards
Magnatag

Aluminium Framed Magnetic Dry-Erase Whiteboards

Top quality whiteboards with porcelain-like magnetic dry-erase surface that will not stain, crack or fade over a lifetime of daily use.

Features:

  • 1-1/8" Wide Perimeter Trim
  • Satin Anodized 6063 T-5 Tempered Aluminum Frame
  • 1-1/8" Panel Thickness
  • Maximum Width 13' (single steel max)
  • Maximum Height 4' (single steel max)
  • Durable Injected Molded Corners
  • Twist Grip Mounting hardware makes for perfect placement of whiteboard regardless of studs
  • Meets ASTM E-84 with a Class A fire rating based on the following results: Flame spread – 0; smoke developed – 50
  • Easy To Order
  • Simple Install

All Magnatag whiteboards are manufactured in the USA and available on short lead times. Browse over 2300 printed whiteboard systems on our website


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaplain-magnetic-whiteboard
  • Skupina výrobkůWhiteboards
  • Skupina produktůMagnetic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEC012123
  • Název ETIMWhiteboard
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Popis Uniclass 2015Whiteboards
  • Kód CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Číslo OmniClass23-19 11 19
  • Název OmniClassWriting Boards
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké