Publikovat produkty
Sliding door
Magnorvinduet

Sliding door

4.5 z 5 hvězdiček4.5(26 recenze)
Sliding door from Magnorvinduet is own developed door which has the same benfits as our windows. The sliding door consist of aluminium on the outside and wood on the inside and all components that will be exposed to moist is in aluminium. The sliding part also contains compositt to improve the u-value.  Can be delivered with handle on both sides  Siegenia ECO Slide hinge system  Sliding part is outside  U-value from 0,86  Treshold of 25mm height in oak  186 mm frame depth
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAT500
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůBalcony Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors

Dostupnost regionu

Evropa