Publikovat produkty
Right Start® UDL Underlayment
Right Start® UDL Underlayment

    Right Start® UDL Underlayment

    Underlayment for Tile Roofs

    Made with our industry-leading NEX® Polymer Modified (Rubberized) Asphalt technology, Right Start® UDL is our go-to, dependable underlayment for withstanding the extra weight of tile roofs.

    Underlayment for Shingles and Tile Roofs

    A new roof requires more than just shingles. It’s a cohesive, coordinated system of 5 parts: 1) shingles, 2) underlayment, 3) ice and water barrier, 4) starter shingles, and 5) hip & ridge shingles.

    Underlayment sits under the shingle and provides a vapor barrier covering the entire roof.

    Malarkey offers two underlayments tailored to asphalt shingle roofs. Right Start® UDL is a superior underlayment, also suitable for tile roofs.

    Specifikace
    • Technical Specs

      SKU: UDL
      Length: 66′
      Width: 39-3/8″
      SQ/Roll: 2
      Thickness: 50 mils nominal

      Testing Compliance

      ASTM D4869
      ASTM D4601
      ASTM D226
      ASTM D6757
      ASTM E108
      FBC Approval #14807
      FBC Approval #15214

      Shipping Specifications

      SQ/Roll: 2
      Rolls/Pallet: 30
      Rolls/Truckload: 600

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaright-start-udl-underlayment
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůShingle Underlayments
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód ETIMEC011784
    • Název ETIMBituminous roof shingle
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_08_71
    • Popis Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane perforated underlays
    • Kód CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Číslo OmniClass23-13 39 13
    • Název OmniClassRoof Underlayment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké