Publikovat produkty
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Archivovány

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Specifikace
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAdoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • Skupina výrobkůAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • Skupina produktůKlinker Paver/Adoquín Klinker
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlažba & Kameny
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCPaving blocks
    • Kód UNSPSC30171701
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
    • Popis Uniclass 2015Clay pavers
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
    • Číslo OmniClass23-11 21 17 11 13
    • Název OmniClassBrick Pavers
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes