Publikovat produkty
Arch Profile Pilaster
Arch Profile Pilaster

    Arch Profile Pilaster

    Fypon Pilasters are perfect for adding a sophisticated element to your home's décor. Available in a variety of design options to complement any architectural style.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    Specifikace
    • Part Code: PIL10X192A

      Material: Polyurethane

      Product Texture: Smooth

      Weight: 24.75

      Pack Quantity: 1 set

      Width: 10"

      Height: 192"

      Projection: 2 3/8"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarch-profile-pilaster-fypon
    • Skupina výrobkůFypon
    • Skupina produktůPilasters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-12-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Kód CSI MasterFormat 201406 44 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Pilasters
    • Číslo OmniClass23-15 15 31 11
    • Název OmniClassWall Pilasters