Publikovat produkty
Hand Hewn Beam
Hand Hewn Beam
Hand Hewn Beam
Hand Hewn Beam

    Hand Hewn Beam

    Fypon Beams are available in four wood-grained styles - Rough Sawn, Hand Hewn, Mesa and Tahoe - offering rustic charm without the hassle of wood. Fypon Beams are low maintenance, lightweight and easy to install, and won't warp, crack, rot or split like wood.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    Specifikace
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahand-hewn-ceiling-beam-fypon
    • Skupina výrobkůFypon
    • Skupina produktůWood Grain Beams
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-12-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Trámy
    • Klasifikace IFCTrám
    • Kód Uniclass 2015EF_20_20
    • Popis Uniclass 2015Beams
    • Kód CSI MasterFormat 201409 54 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Panel Ceilings
    • Číslo OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Název OmniClassBeams