Publikovat produkty
Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

Barrel Vault Curved Skylight Model SI5006

A barrel vault skylight is a beautiful choice for residential skylights as well as commercial skylights. These skylights are often seen in shopping malls and hotel lobbies. In residential applications, barrel vault skylights are included in open air atrium’s or corridors connecting two spaces. Natural light will filter through the skylight and light the dark corridor or a dimly lit room.

Curved or segmented radius barrel vault designs are both available.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolar-barrel-vault-curved-sl5006
  • Skupina výrobkůSolar Innovations
  • Skupina produktůFixed Skylights
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCSkylights
  • Kód UNSPSC301718
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Popis Uniclass 2015Skylights
  • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Číslo OmniClass23-17 17 00
  • Název OmniClassSkylights