Publikovat produkty
Casement Window Model SI7202
Casement Window Model SI7202

    Casement Window Model SI7202

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(10 recenze)

    Casement windows are one of the most popular window styles in the world today. This system has been in existence since the beginning of the 18th century. First constructed out of iron and true leaded divisions, the casement window was only for the very wealthy. However, the industrial revolution changed this due to the introduction of mass production of glass and wooden frames. Today wooden casement windows are still very popular, but will rot, warp, possibly succumb to termites, and require stain or paint maintenance. To avoid these flaws all Solar Innovations® casement windows are made from an aluminum thermal frame, which helps with insulation and protection from the elements.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasolar-casement-window-sl7202
    • Skupina výrobkůSolar Innovations
    • Skupina produktůCasement Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCCasement windows
    • Kód UNSPSC30171606
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13 23
    • Název OmniClassMetal Casement Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows