Publikovat produkty
Ridge Cresting - Cresting Style 05

Ridge Cresting - Cresting Style 05

Ridge Cresting

Ridge Cresting at Solar Innovations® can be painted in one of our five standard colors and any custom color which your job may require; mill (unfinished) aluminum is also available. If you are looking for a design other than what is offered, Solar can work with you to create a custom design specifically for your project.

These options are often installed on the ridge of greenhouses, conservatories, and sun rooms but can be found on other glass structures. Adding this decorative element to your glass structure can give it a whole new look and feel.

Mounts

  • Mounts are used as platforms for our ridge cresting.
  • They provide an easy attachment point on the ridge and also clearance for ridge vents.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolar-decorative-corners-cresting-05
  • Skupina výrobkůSolar Innovations
  • Skupina produktůRidge Cresting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCRoofing accessories
  • Kód UNSPSC301516
  • Kód CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
  • Číslo OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Název OmniClassSolarium Specialties