Publikovat produkty
Sliding Glass Doors - G2 Sliding Glass Door - Model SI8500

Sliding Glass Doors - G2 Sliding Glass Door - Model SI8500

4.5 z 5 hvězdiček4.5(18 recenze)
Solar Innovations® Aluminum Sliding Glass Door Systems expand the view of any living space or commercial area. These systems can be used as external entryways or transitions between two interior spaces. Solar’s acoustical sliding glass door systems are the ideal solution for projects that have high sound transmission class (STC) requirements. Although acoustic values are typically specific to the glazing selection, the construction of the frame can greatly influence the acoustical performance. Solar’s acoustical sliding glass door systems allow for a 1 3⁄8-inch insulated glazing unit and are a standout product in the industry because they combine enhanced acoustical performance, superior thermal performance, and outstanding functionality.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolar-slide-and-stack-glass-walls-g2-sliding-glass-door-model-sl8500
  • Skupina výrobkůSolar Innovations
  • Skupina produktůSliding Glass Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 23 13
  • Název OmniClassSliding All Glass Doors