Publikovat produkty
Multi Track Sliding Glass Door Curtain Wall Panel Model SI8200

Multi Track Sliding Glass Door Curtain Wall Panel Model SI8200

4.5 z 5 hvězdiček4.5(10 recenze)
Solar Innovations® Aluminum Sliding Glass Door Systems expand the view of any living space or commercial area. These systems can be used as external entryways or transitions between two interior spaces. Solar’s acoustical sliding glass door systems are the ideal solution for projects that have high sound transmission class (STC) requirements. Although acoustic values are typically specific to the glazing selection, the construction of the frame can greatly influence the acoustical performance. Solar’s acoustical sliding glass door systems allow for a 1 3⁄8-inch insulated glazing unit and are a standout product in the industry because they combine enhanced acoustical performance, superior thermal performance, and outstanding functionality.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolar-stacking-glass-multi-sliding-curtain-wall-sl8200
  • Skupina výrobkůSolar Innovations
  • Skupina produktůSliding Glass Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Skládací zdi
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindow walls
  • Kód UNSPSC30171613
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_30
  • Popis Uniclass 2015Door and window systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-13 33 13
  • Název OmniClassFolding Glass Wall Systems