Publikovat produkty
System for laying natural stone indoors on a quick-drying cement screed
MAPEI GmbH

System for laying natural stone indoors on a quick-drying cement screed

System for the production of a quick-drying cement screed and subsequent laying of natural stone up to 1.2 m edge length or 1.2 m² tile size with a flexible, polymer-modified, rapid-setting and hydrating adhesive.
Specifikace
  • TOPCEM PRONTO (ready-to-use, fast-drying screed mortar), PRIMER RA (ready-to-use dispersion primer for absorbent subfloors indoors and outdoors), MAPESTONE MAXI S1 (flexible, polymer-modified, cementitious, rapid-setting and hydrating, thin-, medium- and thick-bed mortar of class C2 FT S1), ULTRACOLOR PLUS (cementitious, portland cement-free, fast-setting flexible grout of class CG 2 WA), MAPESIL LM (one-component, neutral curing, fungicidal natural stone silicone).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasystem-for-laying-natural-stone-indoors-on-a-quick-drying-cement-screed
  • Skupina výrobkůInternal flooring
  • Skupina produktůMAPESTONE MAXI S1
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
  • Vedlejší materiálCementová báze
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes