Publikovat produkty
Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)
Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)
    Mapei

    Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)

    Waterproofing system for roofs with a two-component, solvent-free, pure polyurea-based waterproofing membrane followed by a two-component, solvent-based, aliphatic polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays.
    Specifikace
    • MAPECOAT PU 15 (Two-component, aliphatic, solvent-based polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), PURTOP 1000 (Two-component, solvent-free, pure polyuria membrane used to form waterproof coatings in situ), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM-N-2_Purtop1000_MapecoatPU15
    • Skupina výrobkůWaterproofing
    • Skupina produktůPurtop
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-07
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálPolyurea
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCFloor
    • Číslo OmniClass23-13 25 17
    • Název OmniClassWaterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes