Publikovat produkty
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    MAPPYFIBER L CLOUD is a polyester fiber island with load-bearing metal structure that evokes the characteristic shapes of a cloud, it can be used in both large and small environments as the measures are customizable. The product is available in different colors: white, black or green as the raw material or painted with a color chosen from the ral scale. The product is certified BS1D0 as fire reaction.
    Specifikace
    • Available sizes: Standard dimension diameter of 2 m. Customizable according customer requirements up to 4 m diameter. Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamappyfiber-l-cloud
    • Skupina výrobkůAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Skupina produktůMappyfiber
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCAcoustical insulation
    • Kód UNSPSC30141601
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Název OmniClassAcoustical Ceilings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie