Publikovat produkty
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    MAPPYFIBER L WAVY is a sound-absorbing system for walls and ceilings where the polyester fiber is shaped as a wave, giving dimensional continuity even on important surfaces. The product is available in different colors: white, black or green as the raw material or painted with a color chosen from the ral scale. The product is certified BS1D0 as fire reaction
    Specifikace
    • Available sizes: Customizable width modules from H1970mm x W840mm Acoustic properties: aw = 0.85 NRC = 0.85 (in adhesion)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamappyfiber-l-wavy
    • Skupina výrobkůAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Skupina produktůMappyfiber
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCAcoustical insulation
    • Kód UNSPSC30141601
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Název OmniClassAcoustical Ceilings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie