MAPPYSIL CR 400 is a composite panel for acoustic and thermal insulation made with new generation thermo-linked polyester fibers and a very flexible vinyl membrane. PET fibers are safe and do not pose any health risk. This article is eco-friendly because the elastomeric barrier is produced from recycled polymers and it does not contain polluting substances such as bitumen and the polyester fibers are obtained from post consumer PET plastic bottles.
Applications:
MAPPYSIL CR 400 is the ideal product for thermal and acoustic insulation of wall. It is flexible and can be easily placed inside the partitions of double walls, fixed on false ceilings, and can be used also for coverings and roofing. The application of a barrier and a decoupler in a single step lowers the installation costs.
Dostupnost regionu
| Evropa | Asie | Afrika | Oceánie |
|---|---|---|---|
Ålandy | Bahrain | Maroko | Nový Zéland |
Albánie | Írán | Tunisko | |
Andorra | Izrael | ||
Belgie | Jemen | ||
Bělorusko | Jordánsko | ||
Bosna a Hercegovina | Katar | ||
Bulharsko | Kuvajt | ||
Černá Hora | Omán | ||
Česká republika | Saúdská Arábie | ||
Chorvatsko | Spojené arabské emiráty | ||
Dánsko | Sýrie | ||
Estonsko | Turecko | ||
Faerské ostrovy | |||
Finsko | |||
Francie | |||
Gibraltar | |||
Guernsey | |||
Irsko | |||
Island | |||
Itálie | |||
Jan Mayen | |||
Jersey | |||
Kypr | |||
Lichtenštejnsko | |||
Litva | |||
Lotyšsko | |||
Lucembursko | |||
Maďarsko | |||
Malta | |||
Moldavsko | |||
Monako | |||
Německo | |||
Nizozemsko | |||
Norsko | |||
ostrov Man | |||
Polsko | |||
Portugalsko | |||
Rakousko | |||
Řecko | |||
Rumunsko | |||
Rusko | |||
San Marino | |||
Severní Makedonie | |||
Slovensko | |||
Slovinsko | |||
Španělsko | |||
Srbsko | |||
Švédsko | |||
Švýcarsko | |||
Ukrajina | |||
Vatikán | |||
Velká Británie |