Publikovat produkty
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    ALBA porcelain stoneware tiles

    Inspired by a sober, luminous material, Alba is a porcelain stoneware collection with measured, natural elegance. Available in Greige, Blanco, Roble and Arena, it comes in 60x60, 30x60, 60x120, 20x120 and 30x90 sizes. The range includes the mosaic, the Walltone 3D structure and the Talbot decor. Puro Marazzi Antibacterial and StepWise ensure safety, hygiene and everyday comfort. Designed to create visual continuity, Alba is also suitable for outdoor settings

    Spojte se se značkou Marazzi

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaALBA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring