Publikovat produkty
CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles
CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles
CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles
CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles

    From concrete takes shape Cementum20, an outdoor porcelain stoneware collection with a material and contemporary character. In Sand, Ash, Nickel and Lead, in sizes 60x60, 60x120 and 120x120, it creates a balanced and realistic surface. The cast-concrete look expresses depth and restraint. Tecnico technology ensures resistance and reliability. Designed for outdoor spaces, it interprets terraces, walkways and demanding high-use settings with natural, lasting ease.

    Spojte se se značkou Marazzi

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCEMENTUM20
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring