Publikovat produkty
SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles
SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles

    The essential character of stone shapes measured, contemporary exteriors: Slow Cold20 is a 20 mm porcelain stoneware collection designed for outdoor settings. In the 60x120 size, it develops a compact range in Cemento, Gesso, Nebbia and Cromo. Tecnico technology enhances reliability, visual continuity and design consistency across the surface. It suits terraces, walkways and residential or commercial areas where a sober, resistant presence is always required.


    Spojte se se značkou Marazzi

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSLOW_COLD20
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring